Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

HDFK 95 - Gennemføringsklemme
0709534

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Skruetilslutning med klemmeramme, poltal: 1, belastningsstrøm: 232 A, tværsnit: 25 mm2 - 95 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 25 mm, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig