CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |
EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 65 A | - 8 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 65 A | - 8 | |
Usegroup F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |