DFK-PC 4/ 7-G-7,62-FS4,8 - Gennemførings-grunddel
1861206

Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 4 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 15 A, driftspænding (III/2): 400 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal: 7, antal tilslutninger: 7, produktfamilie: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, montering: Direkte montering, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON PC 4, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Pladsbesparende, standardiseret fladstiktilslutning tillader anvendelse overalt i verden
Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen