Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 4 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 15 A, driftspænding (III/2): 400 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, montering: Direkte montering, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON PC 4, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske