DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BD1,2 - Gennemførings-grunddel
1731099

Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 4 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 15 A, driftspænding (III/2): 400 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, montering: Direkte montering, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON PC 4, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Pladsbesparende, standardiseret fladstiktilslutning tillader anvendelse overalt i verden
Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen