DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 AU - Gennemførings-grunddel
1753789

Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Stift, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: DFK-MSTB 2,5/..-GF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, montering: Direkte montering, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 9,3 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet