RC-12S1N8AC1EL - Gennemføring bagvæg
1610927

M23, Gennemføring bagvæg, serie: RC, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, Fladpakning, Vægtykkelse maks.: 2,5 mm, kabeldiameterområde: 3 mm ... 10,5 mm, kodning: N

Produktdetaljer






Kompatible produkter