VIP-PA-2X14/26/ 1,0M/1756/064
-
Frontadapter
1162328
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilsluttede systemkabler til ControlLogix® 1756 I/O, til tilslutning af op til 1 x 16 kanaler.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkelte I/O-moduler låses på styringen med henblik på en sikker forbindelse
Med skillehåndtaget kan der fjernes dele fra I/O-kortet
Mærkningsskilt kan anbringes
Stikbare Push-in klemmer på adapteren til returløbstilslutninger
Skærmtilslutning: UL-type AWM, Style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), sort, længde 0,5 m