PV-FT-C3M-C-6-350-RD-SP-53
-
Apparatstik forvæg
1034758
Apparatstik forvæg, Produktfamilie: SUNCLIX, materiale hus: PPE, farve: sort, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Crimp, kabellængde: 350
Produktdetaljer
Sikkerhedsforskrift | |
Sikkerhedsforskrift | • ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. |
• ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. | |
• Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
• Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
• Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
• Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
• Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
• Overhold de tilhørende tekniske data. Oplysningerne finder du på disse steder: o På produktet o På emballageetiketten o I den medfølgende dokumentation o På internettet under phoenixcontact.com/products ved produktet |
|
• Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
• Tilslutningsstik, der ikke er forbundet, skal lukkes til med en beskyttelseskappe. Det passende tilbehør findes ved produktet i artiklens tilbehørssektion på internettet under phoenixcontact.com/products | |
• Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
• Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
• Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. |
Produkttype | Væggennemføring |
Produktfamilie | SUNCLIX |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | II |
Forureningsgrad | 2 |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Målskitse |
|
Bredde | 27,4 mm |
Højde | 27,4 mm |
Længde | 41,5 mm |
Driftspænding (II/2) | 1000 V |
Driftspænding (III/2) | 1500 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 12 kV |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 12 kV |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 16 kV |
Mærkestrøm (6,0 mm²) | 35 A |
Gennemgangsmodstand | 0,45 mΩ |
Farve | sort |
Farve på husdelen | sort |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I / CTI 600 |
Materiale pakning | EPDM |
Materiale hus | PPE |
Materiale kabelpakning | Elastosil |
Materiale kontakt | Cu |
Materiale kontaktoverflade | Ag |
Materiale kontaktholder | PPE |
Ledningslængde | 350 mm |
Kabeltype | AWM 3271/3820 |
Farve udvendig kappe | rød |
Halogenfrihed | ja |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Kapslingsklasse (ikke tilsluttet) | IP20 |
Varenummer | 1034758 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | ABLBAA |
Produktnøgle | ABLBAA |
GTIN | 4055626541716 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 32,18 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 32 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre