Etkanals udgangssløjfeforsynet 2-vejs-forsyningsskillemodul med stikbar tilslutningsteknik til galvanisk adskillelse og filtrering af analoge signaler. Et udgangs-loop-powered skillemodul muliggør drift i et aktivt analogt indgangskort med en forsyningsspænding på 6 V DC ... 30 V DC. Forsyningen af skillemodulet og det tilsluttede sensorsystem sker via kontrollerens strømsløjfe. Indgangssignal = udgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA. Måleværdikonverteren understøtter NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP
-
Forsyningsskillemoduler
2906446
Udgangssløjfeforsynet 2-vejs-forsyningsskillemodul med 1 kanal med stikbar tilslutningsteknik til galvanisk adskillelse af analoge signaler. Indgangssignal = udgangssignal: 0(4) - 20 mA. Skruetilslutningsteknik.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Produkttype | Forsyningsskillemodul |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Antal kanaler | 1 |
Konstruktion | Skilleforstærkere |
Isoleringsegenskaber: GB Standard | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Galvanisk adskillelse | 2-vejsadskillelse |
Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
Grænsefrekvens (3 dB) | 100 Hz |
Signaloverførselsadfærd | In = Out |
Temperaturkoefficient maksimal | ≤ 0,001 %/K |
Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,1 % (Ved 5 V) |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning | |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Prøvespænding | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Forstærket isolering iht. IEC/EN 61010-1 |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 8 V DC ... 30 V DC (sløjfeforsynet, ekstern forsyning ikke nødvendig) |
Effektoptagelse | 600 mW (25 mA) |
Signal: Strøm | |
Antal indgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | nej |
Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Tabsspænding | 3,1 V (I = 20 mA) |
Transmitterforsyningsspænding | UA - 5 V |
Yderligere fejl, afhængigt af indgangsspændingen | (UA - 5 V) x 0,06 % |
Signal: Strøm | |
Antal udgange | 1 |
Programmerbar og konfigurerbar | nej |
Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Indkoblingsstrøm | 200 µA |
Tabsspænding | 3,1 V (I = 20 mA) |
Belastning/udgangslast strømudgang | 600 Ω |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med terminalrør) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) | |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (fleksibel) |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 109,81 mm |
Dybde | 119,2 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Materiale hus | PBT |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
EAC Ex | |
Mærkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Galvanisk adskillelse | 2-vejsadskillelse |
GB Standard | |
Standarder | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2906446 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK1121 |
Produktnøgle | DK1121 |
Katalogside | Side 79 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626077925 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 114,85 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 109 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | b1716124-a23f-4ba9-8da3-ab28b4b92376 |
Kompatible produkter
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Basismodul 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Basismodul 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Stiksæt 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stiksæt 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Mærkeskilt til endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Mærkeskilt til endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Mærkeskilt til endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Mærkeskilt til endeholder 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre