SACB-6/12-PT P12 - Fordelerboks
1491609

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M12 Push-Pull bøsning / M12 bøsning, antal stikpladser: 6, poltal: 5, kodning: A, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: nej, Universal; stamkabeltilslutning: Push-in-tilslutning 180°, skærmning: nej

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Hurtig sikker installation af tilslutningsstikkene med Push-Pull-lynaflåsning i overensstemmelse med IEC 61076-2-010
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet