VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 326017-TL3-1Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
Fordelerblok, Produktfamilie: PRC 20, konstruktion: Y-fordelerstik, farve: sort, poltal: 2, isolationsmærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, Indstillingsmulighed for oplåsningen: 1. med et værktøj eller 2. manuelt, anvendelsesområde: BUS
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |