PTS 4-TWIN - Gennemgangsklemme
3213604

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidsbesparende ledningstilslutning ved hjælp af direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Komfortabel tilslutning med mindre indstikskraft
Høje ledningsudtrækskræfter på grund af fjederdesignet
Vibrationssikker og vedligeholdelsesfri ledningstilslutning
Fuld fleksibilitet takket være det standardiserede CLIPLINE complete bro-, mærknings- og testtilbehør
Kompakt fortrådning af tre ledere i en enkelt rækkeklemme
Optimeret til manuel og automatiseret fortrådning