EC 25 TR
-
Europaklemme
3240185
Europaklemrække af polyamid, transparent, til samling af stive ledere og fleksible ledere med terminalrør med tværsnit fra 10 til 25 mm2
Produktdetaljer
Produkttype | Europaklemme |
Poltal | 12 |
Deling | 16 mm |
Antal tilslutninger | 24 |
Antal rækker | 1 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3,26 W |
Mærketværsnit | 25 mm² |
Skruestørrelse | M5 |
Tilspændingsmoment | 2 ... 3 Nm |
Afisoleringslængde | 9 mm |
Ledertværsnit stiv | 10 mm² ... 25 mm² |
Ledertværsnit AWG | 8 ... 4 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 10 mm² ... 25 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 8 ... 4 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 4 mm² ... 16 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 4 mm² ... 10 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 4 mm² ... 6 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 2,5 mm² ... 4 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Mærkestrøm | 101 A (ved 25 mm² ledertværsnit) |
Maks. belastningsstrøm | 101 A (ved 25 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 750 V |
Mærketværsnit | 25 mm² |
Bredde | 30 mm |
Højde | 28 mm |
Dybde | 30 mm |
Borehulsafstand | 16 mm |
Deling | 16 mm |
Farve | transparent |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Isolationsmaterialer | PA |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Tekniske data | |
Borehulsafstand | 16 mm |
Monteringstype | direkte påskruning |
Varenummer | 3240185 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | BE7321 |
Produktnøgle | BE7321 |
GTIN | 4046356457897 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 117,44 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 117,44 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | AT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 35b0de99-94f9-4167-9418-885122c875c6 |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre