EML-LT (40X150)R - Etiket
1314240

Etiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 40 mm, tekstfeltets bredde: 150 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

De selvklæbende apparatetiketter EML-LT ... egner sig særligt til mærkning af komponenter i køle- og dybfrostomgivelser
Applikering af etiketten kan foretages under temperaturer ned til -40 °C
Servicetemperatur -40 °C ... 120 °C
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger