REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG
-
Sikkerhedsrelæer
1158056
Sikkerhedsrelæ med tvangsstyrede kontakter iht. DIN EN 61810-3 (type A), indgangsspænding 24 V DC, med flerlags-guldkontakt, to sluttekontakter og to brydekontakter
Produktdetaljer
Produkttype | Enkeltrelæ |
Anvendelse | Tvangsstyrede kontakter |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
B10d | 810000 Cyklusser (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
170000 Cyklusser (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
318000 Cyklusser (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
208000 Cyklusser (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Isolering | Basisisolering |
Sikker adskillelse, forstærket isolering og 6 KV mellem spole og kontaktkreds og mellem kontakterne 3-4, 5-6 efter 7-8, 9-10 | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 28.03.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,36 W |
Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
Prøvespænding (Kontakt/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
Spoleside | |
Indgangsspænding UN | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | se diagram |
Motorens koblingsadfærd | monostabil |
Motor (poling) | bipolær |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 15 mA |
Reaktionstid, typisk | 10 ms |
Typisk udkoblingstid | 5 ms |
Koble | |
Kontaktudførelse | 2 sluttekontakter, 2 brydekontakter, tvangsført |
Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
Kontaktmateriale | AgSnO, hårdtforgyldt |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC |
300 V DC | |
Brydespænding minimal | 10 V |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Indkoblingsstrøm maks. | 35 A (20 ms) |
Koblingsstrøm min. | 5 mA (10 V) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (24 V DC) |
100 W (48 V DC) | |
75 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
50 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Koblingsevne | 2 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V, AC15) | |
Tvangsførte kontakter iht. EN 61810-3 | Type A |
Tilslutningstype | Stik/loddetilslutning |
Bredde | 13 mm |
Højde | 24 mm |
Dybde | 40 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Relæ) | RT II |
Kapslingsklasse (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Standarder | DIN EN 50178 |
EN 61810-1 |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 1158056 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | DK69DA |
Produktnøgle | DK69DA |
GTIN | 4063151164010 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,14 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,14 g |
Toldtarifnummer | 85364190 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre