Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

REL-MR-12DC/21HC/EX - Enkeltrelæ
2908821

Stikbart mini-effektrelæ, RT III forseglet med effektkontakter, 1 skiftekontakt, indgangsspænding: 12 V DC, i forbindelse med den tilhørende PLC-sokkel, som er godkendt iht. ATEX/IECEx (zone 2) og Ex-zone Class I, Div. 2.

Produktdetaljer









Dine fordele

Op til 16 A koblingsstrøm
RT III (vandtæt ved vask)