EEM-EM375
-
Måleapparat
2908581
3-faset energimåler til måling af virkeeffekt med strømtransformermåling 1 A/5 A i net op til 500 V, med S0-udgang, Ethernet-grænseflade, certificeret i henhold til MID-direktivet
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | Energimåler |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | II (EN 50470-1) |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 2 |
Nøjagtighedsklasse | Klasse B (EN 50470-3) |
Klasse 1 (EN 62053-21) | |
Mærkespænding | 6 kV |
4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | Forsyning fra målekredsen |
Måling | |
Indgangsspændingsområde | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
Indgangsstrømområde | Op til konverterforhold 10000 |
Effektoptagelse | 3,5 VA (1 W) |
Frekvensområde | 45 Hz ... 65 Hz |
Startstrøm Ist | 0,002 A |
Minimumsstrøm Imin | 0,01 A |
Grænsestrøm Imax | 6 A |
Overgangsstrøm Itr | 0,05 A |
Referencestrøm Iref | 1 A |
Sekundær mærkestrøm Isn | 1 A |
5 A | |
Strømtransformerforhold | 1 ... 10000 (maks. 10000/1 eller 50000/5) |
Strømtransformerlast | 1,5 mΩ |
Virkenergi (EN 50470-3) | Klasse B |
Virkenergi (IEC 62053-21) | Klasse 1 |
Blindenergi (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
S0-udgang | |
Beskrivelse af udgangen | Passivt optoisoleret |
Koblingsspænding maks. | 27 V DC |
Brydestrøm maks. | 27 mA |
Pulstid | 50 ms ±2 ms |
Pausetid | 30 ms ±2 ms |
Impuls-LED | 10000 imp/kWh |
Tællerkonstant | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
Tællerkonstant | 1000 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 1 ... 4) |
200 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 5 ... 24) | |
40 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 25 ... 124) | |
8 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 125 ... 624) | |
1 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 625 ... 3124) | |
0,1 imp/kWh, kVAh, kvarh (CT 3125 ... 10000) |
Måletilslutning | |
Betegnelse | Måletilslutning |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
massiv | 1,5 mm² ... 6 mm² |
fleksibel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
AWG | 16 ... 10 (massive/fleksible) |
Tilspændingsmoment | 1,5 Nm |
andre tilslutninger | |
Betegnelse | andre tilslutninger |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
massiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
fleksibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 26 ... 16 (massive/fleksible) |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
Kommunikation: | |
Kommunikationsprotokol | Modbus/TCP |
HTTP | |
NTP | |
DHCP | |
FTP | |
Kommunikationsstandard | IEEE 802.3 |
Tilslutningstype | RJ45 |
Overførselsrate område | 10 Mbit/s ... 100 Mbit/s |
Bredde | 72 mm |
Højde | 90 mm |
Dybde | 67 mm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Frontside) | IP51 (Frontside) |
Kapslingsklasse (Tilslutninger) | IP20 (Tilslutninger) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 80 % |
Mechanical environment | M1 |
EMC environment | E2 |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
MID | |
Mærkning | MID-konform |
Standarder | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Varenummer | 2908581 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CMMC11 |
Produktnøgle | CMMC11 |
GTIN | 4055626338248 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 459,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 459,7 g |
Toldtarifnummer | 90283019 |
Oprindelsesland | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 32,02 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre