IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-65875UL Listed
Godkendelses-ID: E468743Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E468743Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40029149Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun fleksible ledere | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Kun stive ledere | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |