FIL-1S-1-20A-230AC-UT - EMC-filter
1292318

EMC-filter (netfilter) til 1-fasede AC- og DC-systemer (mærkespænding: op til 230 V AC, op til 220 V DC), til montage på NS 35, mærkestrøm: 20 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pålidelig beskyttelse af sart materiel mod højfrekvente ledningsbundne fejl
Virkningsfuld dæmpning med strømkoblet spole og X- og Y-kondensatorer
Alsidig i anvendelse pga. universelt kredsløbsdesign
Forbedret filtervirkning med ekstra PE-klemmer, til tilslutning til den lokale beskyttende potentialudligning
Brugervenlig takket være enkel montering og installation med skruetilslutningsteknik (UT)