CBMC EG4 24DC/1-8A NO-C - Elektronisk sikkerhedsafbryder
1449883

Elektronisk sikkerhedsafbryder med flere kanaler med galvanisk adskillelse til beskyttelse af fire forbrugere ved 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Med elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Til installation på DIN-bæreskinner.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel moduludskiftning uden ændring takket være kompakt konstruktion og individuel indstillingsmulighed
Strømkreds, der kan indstilles uden værktøj via enkeltknapsbetjening på den trykbare LED-knap
Øget anlægssikkerhed i servicesituationer gennem tilkobling med galvanisk adskillelse
Sikker anlægsdrift takket være patenteret overvågning af den galvaniske adskillelse
Pålidelig beskyttelse mod uønsket ændring af strømværdier takket være elektronisk aflåsning
Øjeblikkelig registrering af driftstilstanden via status-LED'er i rød, gul, grøn