CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Kantkonnektorstik
1016276

Direkte printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, antal potentialer: 26, antal rækker: 2, poltal: 13, antal tilslutninger: 26, produktfamilie: CDDC 2,5/..-PV, deling: 5 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, montering: SKEDD - Direkte tilslutningsteknik, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, stiksystem: SKEDD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den direkte tilslutningsteknik SKEDD tillader fleksibel positionering på printkortet
Reducerede komponent- og procesomkostninger: Enkel tilslutning manuelt og vibrationssikkert
Kontakter arrangeret i to rækker tillader en høj pakningstæthed ved kompakt grundflade
Bred vifte af applikationer takket være egnethed for printkort med kemisk fortinnet eller Hot Air Leveling (HAL) overflade
Billig tilslutning af crimpede ledninger i stort styktal
Værktøj til manuel og automatiseret crimpning fås som tilbehør