CDC-MP 0,14-0,5
-
Crimpkontakt
1016664
Crimpkontakt, mærkestrøm: 6 A, kontakttype: Bøsning, tilslutningstype: Crimptilslutning, kontaktoverflade: Tin, emballering: Bulkgods, produktfamilie: CDC-MP
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Crimpkontakterne må kun bearbejdes med godkendte crimpværktøjer. |
| Information om dokumentation | Crimphøjderne er afhængige af det anvendte crimpværktøj. Du kan finde værdierne i værktøjsdokumentationen. |
| Produkttype | Crimpkontakt |
| Produktfamilie | CDC-MP |
| Tilslutningstype | Crimptilslutning |
| Kontakttype | Bøsning |
| Afisoleringslængde | 3 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 20 |
| Kontaktoverflade | Tin Sn |
| Materiale kontaktoverflade | Tin |
| Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (2 - 4 µm Sn) |
| Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (2 - 4 µm Sn) |
| Overfladebeskaffenhed | Varmforzinket |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Mærkestrøm IN | 6 A |
| Emballering | Bulkgods |
| Varenummer | 1016664 |
| Pakningsenhed | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 300 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AACDCA |
| Produktnøgle | AACDCA |
| GTIN | 4055626499017 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,13 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,1 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016515
-
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Kantkonnektorstik 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Kantkonnektorstik 1016272
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre