produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
tilslutningstype Crimptilslutning
monteringstype SKEDD - Direkte tilslutningsteknik
emballering pakket i æske
Direkte printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, antal potentialer: 14, antal rækker: 2, poltal: 7, antal tilslutninger: 14, produktfamilie: CDDC 1,5/..-PV, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, montering: SKEDD - Direkte tilslutningsteknik, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, pin-layout: Lineær pinning, stiksystem: SKEDD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske