CRIMPFOX-P CDC 0.5L - Crimptang
1142831

Crimptang, til COMBICON-crimpstik med tværsnit 0,14 ... 0,50 mm2, tvangsspærre kan låses op, præcis parallelcrimpning, indføring fra forsiden, inkl. positioneringshjælp

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den integrerede positioneringshjælp sørger for, at kontakterne er i eksakt position
Præcist udformede pressekæber giver en ensartet høj kvalitet ved kontaktbearbejdningen
Parallelle bevægelsesforløb for pressekæber, for symmetriske og optimale crimp-resultater
Høj crimp-kraft ved lav håndkraft
Mærkede pressestationer til præcis bearbejdning af de pågældende tværsnit