DC-ladekabel med køretøjsladestik og åben kabelende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med CCS type 2-køretøjsladestikdåser, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)
EV-T2M4CC-DC60A-7,0M16ESBK00
-
DC-ladekabler
1627461
CHARX connect, CCS type 2, DC-ladeledning, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 7 m, sort, hus: sort, grå, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, til opladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
Integreret temperatursensor til overvågning af temperaturen ved effektkontakterne
Integreret temperatursensor til overvågning af temperaturen på effektkontakterne og i køretøjsladestikket