cULus Listed
Godkendelses-ID: E335024Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
Netværkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, grøn RAL 6018, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12, kodning: D / IP67, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 2 m
Generelt | Dette produkt overholder direktivet Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Bussystem | PROFINET |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 1 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Tilslutning 1 | |
Målskitse |
Polnummerering M12 stik, 4-polet, D-kodet, set fra stiksiden
|
Konstruktion | M12 Stik, lige, 4-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology), Kodning: D |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Skærmning | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Materiale Kontakt | CuSn |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale Forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale Grebsdel | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale Pakning | FKM |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Tilslutning 2 | |
Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
Konstruktion | RJ45 Stik, lige |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Stikcykler | ≥ 750 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Materiale Kontakt | CuSn |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PA |
Materiale Huse | PA |
Farve (Hus) | grå |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 60 °C |
Ledningslængde | 2 m |
PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] | |
Målskitse |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7,5 x D |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 3000000, Bøjningsradius: 200 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
efter CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-404 |
Anden fasthed | UV-bestandig |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 (M12-tilslutningsstik) |
IP20 (RJ45-stik) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1416188 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CJI |
Produktnøgle | AF1CJI |
Katalogside | Side 309 (PC-2011) |
GTIN | 4046356474672 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 161,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 153,2 g |
Toldtarifnummer | 85444210 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) |
SCIP | e7b523a4-c30a-4adf-8904-25d380799722 |