SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8MSM - Netværkskabel
1217316

Netværkskabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polet, PUR halogenfri, grøn, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M8-SPE / IP67, til Stik lige M8-SPE / IP67, kabellængde: 2 m

Produktdetaljer








Dine fordele

Fremtidssikker: Standardiserede tilslutningsstik iht. IEC 63171­5 (IP67)
Enkelt integreret: Han- og hunstikvarianter til etablerede induktive sensorer og stikforbindelser uden printkort
Effektivt: Apparatstik til SMD-, THR- og bølgeloddeprocesser muliggør automatiseret bearbejdning
Enkel gennemførelse af servicearbejde: M8-tilslutningsstik er stikkompatible med IP20-tilslutningsstik til SPE
Sikkert skærmet: Patchkabel med Advanced Shielding Technology