Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM - Netværkskabel
1217526

Netværkskabel, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-polet, PVC, sort, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M8-SPE / IP67, til Stik lige M8-SPE / IP67, kabellængde: 2 m

Produktdetaljer








Dine fordele

Fremtidssikker: Standardiserede tilslutningsstik iht. IEC 63171­5 (IP67)
Enkelt integreret: Han- og hunstikvarianter til etablerede induktive sensorer og stikforbindelser uden printkort
Effektivt: Apparatstik til SMD-, THR- og bølgeloddeprocesser muliggør automatiseret bearbejdning
Enkel gennemførelse af servicearbejde: M8-tilslutningsstik er stikkompatible med IP20-tilslutningsstik til SPE
Sikkert skærmet: Patchkabel med Advanced Shielding Technology