SAC-3P-M12MR/ 0,3-961/M12FR VA
-
Bussystemkabel
1419126
Bussystemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polet, PVC, blå RAL 5015, skærmet, Stik vinklet M12, kodning: A, til Bøsning vinklet M12, kodning: A, kabellængde: 0,3 m, Til Ex-området med gevindring i rustfrit stål
Produktdetaljer
Generelt | Til applikationer i strømkredse i beskyttelsesmåden egensikkerhed "i". Elektriske værdier i overensstemmelse med EN 60079-14. |
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Procesteknik |
Sensortype | PROFIBUS PA |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFIBUS PA |
Signaltype/kategori | PROFIBUS PA, 31,25 kbit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsrate | 31,25 kbit/s |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Tilslutningsbelægning | |
Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 1 (Stik) | OG (DATA+) | 1 (Bøsning) |
3 (Stik) | BU (DATA-) | 3 (Bøsning) | |
4 (Stik) | SR (Skærm) | 4 (Bøsning) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstype | A (Standard) |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
TPU GF (Kontaktholder) | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
Rustfrit stål (Forskruning) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning vinklet M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstype | A (Standard) |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
TPU GF (Kontaktholder) | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
Rustfrit stål (Forskruning) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C |
Ledningslængde | 0,3 m |
Foundation Fieldbus/PROFIBUS PA, blå [961] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 56,552 kg/km |
Poltal | 2 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Foundation Fieldbus/PROFIBUS PA, blå [961] |
Ledningsopbygning | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Signalhastighed | 0,66 c |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,40 mm |
AWG signalledning | 18 |
Ledningstværsnit | 2x 0,75 mm² (Signalledning) |
1x 0,5 mm² (Fyldstrengsledning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 2,24 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 7,50 mm ±0,25 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | blå RAL 5015 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PO (Signalledning) |
Enkeltleder, farve | blå, orange |
Vægtykkelse isolering | 0,50 mm |
Vægtykkelse yderkappe | 1,00 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 1 par med 1 fyldstrengsledning og fyldmateriale til tråd |
Optisk skærmdækning | 100 % |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 19,35 Ω/km (Signalledning) |
26 Ω/km (Skærm) | |
Ydelseskapacitet | 147 pF/m (ved 1 kHz, ledere/skærm) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Driftskapacitet | 78 nF (ved 1 kHz) |
Ledningsimpendans | 100 Ω ±20 % (Ved 31,25 kHz) |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 75 mm |
Trækstyrke | 260 N |
Dæmpning | 3,00 dB/km (ved 39 kHz) |
Flammemodstandsdygtighed | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Særlige egenskaber | UL standarder PLTC-ER og ITC |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Varenummer | 1419126 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BF1CCG |
Produktnøgle | AF1CCG |
GTIN | 4046356541930 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 222,22 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 222,22 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre