NBC-R4AC-R4AC-IE4/.../...
-
Netværkskabel
1411831
Netværkskabel, kapslingsklasse: IP20, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, kabeludgang: lige, Ethernet
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Antal stikpladser | 1 |
Skærmet | ja |
Kabelafgang | lige |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Driftsspænding (III/3) | 72 V (DC) |
Mærkespænding UN | 48 V |
Mærkestrøm IN | 1 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Transmissionshastighed | 100 MBit/s |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 750 |
Stikkraft pr. signalkontakt | 50,00 N |
Trækkraft pr. signalkontakt | 30 N |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Materiale yderkappe | PUR |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Skærmet | ja |
Kapslingsklasse | IP20 |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige RJ45 |
Skærmet | ja |
Stikcykler | ≥ 750 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Ledningsstandarder/-bestemmelser | Elektriske krav EN 50288-2-2 |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] |
Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Ledningstværsnit | 2x 2x 0,14 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 0,98 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn |
Vægtykkelse yderkappe | 1,20 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 2 par med 2 fyldmaterialer til tråd |
Optisk skærmdækning | 70 % |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
Koblingsmodstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Ydelseskapacitet | ca. 45 nF/km (ved 1 kHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 100 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
Prøvespænding leder/leder | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Strømværdi ledning | 2,00 A (iht. DIN VDE 0891-1) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
Trækstyrke | ≤ 80 N |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
56,3 dB (ved 4 MHz) | |
50,3 dB (ved 10 MHz) | |
47,2 dB (ved 16 MHz) | |
45,8 dB (ved 20 MHz) | |
42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
35,3 dB (ved 100 MHz) | |
Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
53,3 dB (ved 4 MHz) | |
47,3 dB (ved 10 MHz) | |
44,2 dB (ved 16 MHz) | |
42,8 dB (ved 20 MHz) | |
39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
32,3 dB (ved 100 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
24,1 dB (ved 8 MHz) | |
25 dB (ved 10 MHz) | |
25 dB (ved 16 MHz) | |
25 dB (ved 20 MHz) | |
23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
20,1 dB (ved 100 MHz) | |
Dæmpning | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
6 dB (ved 4 MHz) | |
9,5 dB (ved 10 MHz) | |
12,1 dB (ved 16 MHz) | |
13,6 dB (ved 20 MHz) | |
17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
32 dB (ved 100 MHz) | |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
efter UL VW1 | |
iht. UN ECE-R 118.03 | |
Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (RJ45-stik) |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-stik) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
Varenummer | 1411831 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ABNABD |
Produktnøgle | ABNABD |
Katalogside | Side 398 (C-2-2019) |
Toldtarifnummer | 85444210 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre