NBC-MSD/9,2-S03/MSD RAIL D-S1 - Netværkskabel
1844672

Netværkskabel, 4-polet, PE-X halogenfri, blå, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, til Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, kabellængde: 8,5 m, Kundevariant

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Sikkert aflåst takket være speciel vibrationsbremse
Bestandig over for temperaturpåvirkninger – testet for det udvidede temperaturområde og for resistens over for temperaturchok
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse