cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 335024Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
Netværkskabel, 4-polet, PE-X halogenfri, blå, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, til Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, kabellængde: 8,3 m, Kundevariant
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | D |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON / IP65 |
Poltal | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodningstype | D (Data) |
Skærmet | ja |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PA 6.6 (Kontaktholder) | |
PA 6.6 (Isoleret del) | |
Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
Stikcykler | ≥ 100 (Antal 500 med PHOENIX CONTACT-modstik) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Kapslingsklasse | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON / IP65 |
Poltal | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodningstype | D (Data) |
Skærmet | ja |
Farve isoleret del | sort |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
PA 6.6 (Kontaktholder) | |
PA 6.6 (Isoleret del) | |
Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
Stikcykler | ≥ 100 (Antal 500 med PHOENIX CONTACT-modstik) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Kapslingsklasse | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C |
Ledningslængde | 8,3 m |
PROFINET BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT5 [939] | |
Ledningsvægt | 71 kg/km |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PROFINET BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT5 [939] |
Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalløbetid | 4,4 ns/m |
Signalhastighed | 0,75 c |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,4 mm ±0,1 mm |
Udvendig kabeldiameter | 6,60 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PE-X |
Farve udvendig kappe | blå |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | Celle-PE |
Enkeltleder, farve | hvid-blå, orange-gul |
Vægtykkelse yderkappe | 1,00 mm |
Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 54,4 Ω/km |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Koblingsmodstand | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Ydelseskapacitet | 44 nF/km (Leder-leder) |
Ledningsimpendans | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5-3 MHz) |
Mærkespænding kabel | 125 V |
Prøvespænding leder/leder | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 6 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 33 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 40 mm |
Trækstyrke | ≤ 60 N (Kortvarig) |
≤ 15 N (Vedvarende) | |
Krydstaledæmpning (NEXT) | 76 dB (ved 1 MHz) |
71 dB (ved 4 MHz) | |
64 dB (ved 10 MHz) | |
60 dB (ved 16 MHz) | |
56 dB (ved 31,25 MHz) | |
52 dB (ved 62,5 MHz) | |
48 dB (ved 100 MHz) | |
45 dB (ved 155 MHz) | |
42 dB (ved 200 MHz) | |
Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 73 dB (ved 1 MHz) |
68 dB (ved 4 MHz) | |
61 dB (ved 10 MHz) | |
57 dB (ved 16 MHz) | |
53 dB (ved 31,25 MHz) | |
49 dB (ved 62,5 MHz) | |
45 dB (ved 100 MHz) | |
42 dB (ved 155 MHz) | |
39 dB (ved 200 MHz) | |
Returflowdæmpning (RL) | 25 dB (ved 1 MHz) |
25 dB (ved 4 MHz) | |
28 dB (ved 10 MHz) | |
28 dB (ved 16 MHz) | |
27 dB (ved 31,25 MHz) | |
26 dB (ved 62,5 MHz) | |
25 dB (ved 100 MHz) | |
25 dB (ved 155 MHz) | |
23 dB (ved 200 MHz) | |
Dæmpning | 1,5 dB (ved 1 MHz) |
3,3 dB (ved 4 MHz) | |
5,3 dB (ved 10 MHz) | |
6,9 dB (ved 16 MHz) | |
9,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
14,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
18,8 dB (ved 100 MHz) | |
23,6 dB (ved 155 MHz) | |
27,3 dB (ved 200 MHz) | |
60,00 dB (op til 1000 MHz) | |
Halogenfrihed | efter EN 50267-2-1 |
efter EN 60684-2 | |
Flammemodstandsdygtighed | efter EN 60332-1-2 |
efter EN 50266-2-5 | |
efter ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Røggastæthed | EN 61034-2 |
Oliefasthed | efter EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 902 |
Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / Kabel ekstern Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Brandbeskyttelsestrin 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Klassificering C / F1) | |
NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / Kabel ekstern A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Klasse A) | |
Anden fasthed | Bestandig over for drivstoffer (efter EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 903) |
Bestandig over for ozon (efter EN 50306-4, 72 h ved 40 °C, proces B, volumenkoncentration 200 x 10-6) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
160 °C (Kortslutning) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1844671 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1CJN |
Produktnøgle | AF1CJN |
GTIN | 4067923509184 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 603 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 603 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |