NBC-MR/ 2,0-971/FR SCO VR KM
-
Bussystemkabel
1412087
Bussystemkabel, VARAN, 6-polet, PVC, sort, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, til Bøsning vinklet M12, kabellængde: 2 m, Kundevariant
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Sensortype | VARAN |
Poltal | 6 |
Antal kabelafgange | 1 |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Bussystem | VARAN |
Signaltype/kategori | VARAN |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Mærkestrøm IN | 2 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 SPEEDCON |
Låsetype | SPEEDCON |
Materiale | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende | |
Zinkstøbegods, forniklet | |
NBR | |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning vinklet M12 |
Materiale | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, svært antændelig, selvslukkende | |
Zinkstøbegods, forniklet | |
NBR |
Ledningslængde | 2 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 6 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | VARAN PVC [971] |
Ledningsopbygning | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Signalløbetid | 5,3 ns/m |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,13 mm |
AWG signalledning | 24 |
Lederopbygning spændingsforsyning | 32x 0,10 mm |
AWG spændingsforsyning | 24 |
Ledningstværsnit | 2x 2x 0,25 mm² (Signalledning) |
2x 0,25 mm² (Spændingsforsyning) | |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,25 mm (Signalledning) |
1,4 mm (Spændingsforsyning) | |
Udvendig kabeldiameter | 7,00 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | sort |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PE |
Enkeltleder, farve | blå-gul, grøn-orange, rød-blå |
Vægtykkelse yderkappe | 0,90 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 3 par med fyldningselementer til tråd |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km (ved 20 °C) |
Driftskapacitet | ca. 57 nF (ved 1 kHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 80 V |
Prøvespænding leder/leder | 1000 V |
Prøvespænding ledere/skærm | 1000,00 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 28 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 56 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 200000, Bøjningsradius: 5 x D |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
Oliefasthed | efter DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (installation) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Varenummer | 1412087 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
Produktnøgle | AF1CMM |
GTIN | 4046356955355 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,22 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre