SACC-DSI-M12MSD-4P-M16XL/0,5X
-
Apparatstik bagvæg
1238891
Apparatstik bagvæg, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polet, Stift, lige, M12-Standard, D-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Bemærk til driften | De anførte elektriske og mekaniske data forudsætter et korrekt aflåst og monteret stikpar. Hvis stikket er ulåst, og hvis der er fare for snavs, skal stikket låses af en beskyttelseskappe > IP54. Der skal derudover tages højde for påvirkninger på grund af ledere, ledninger eller printkortmontage. |
Bemærk til driften | Dette produkt overholder direktivet PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)d Sets for Balanced Cabling |
Bestillingsnøgle: | Kontakttilslutningstype crimp-tilslutning |
Sikkerhedsforskrift | |
Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
• ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
• ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
• Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
• Udendørs brug af tilslutningsstikkene kræver særlig beskyttelse mod miljøpåvirkninger. | |
• Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
• Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
• Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
• Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
• Overhold de tilhørende tekniske data. Oplysningerne finder du på disse steder: o På produktet o På emballageetiketten o I den medfølgende dokumentation o På internettet under phoenixcontact.com/products ved produktet |
|
• Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
• Tilslutningsstik, der ikke er forbundet, skal lukkes til med en beskyttelseskappe. Det passende tilbehør findes ved produktet i artiklens tilbehørssektion på internettet under phoenixcontact.com/products | |
• Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
• Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tilspændingsmoment | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (I indbygningssiden) |
Produkttype | Rundstik (apparatsiden) |
Anvendelse | Data, signaler |
Sensortype | PROFINET |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | D |
Forskruning | M12 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Materiale Støbemasse | PUR (støbt) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | FKM |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
Gennemgangsmodstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 250 V (AC) |
250 V (DC) | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Maks. ledningsmodstand | 57,6 mΩ/m |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Enkeltledninger |
Kontakttype | Stift |
Ledertværsnit | 0,34 mm² |
Tilspændingsmoment | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (I indbygningssiden) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | > 100 |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion hoved | Stift |
Kabelafgang hoved | lige |
Gevindtype hoved | M12 |
Låsetype hoved | Standard |
Kodning | D |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion hoved | åben ledningsende |
Ledningslængde | 0,5 m |
Kabeltype | TPE-ledning |
Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,07 mm |
Enkeltleder, farve | gul, orange, hvid, blå |
Ledningstværsnit | 0,34 mm² |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Materiale lederisolation | TPE |
Vægtykkelse isolering | 0,21 mm |
Mærkespænding ledning | 300 V |
Prøvespænding ledning | 2000 V AC |
Ledningsmodstand | ≤ 57,6 mΩ/m |
Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 20 MΩ*km |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP67 |
IP65/IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
-40 °C ... 85 °C (uden mekanisk betjening) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbetegnelse | M12-rundstik |
Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1238891 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABQCGB |
Produktnøgle | ABQCGB |
GTIN | 4063151389109 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 26,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 24,631 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre