cUL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 41 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 41 A |
Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 50 A, tilslutningstype: Bolttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produkttype | Bolttilslutningsklemme |
Deling | 13 mm |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,82 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 10 mm² |
Tilspændingsmoment skillestykke | M4 1,2 ... 1,4 Nm |
Skruestørrelse | M5 |
Afisoleringslængde | Afisoleringslængden afhænger af, hvad fabrikanten af kabelskoen anviser. |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Mærkestrøm | 50 A |
Maks. belastningsstrøm | 50 A (ved 10 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 800 V (Med åbent skillested 630 V) |
Mærketværsnit | 10 mm² |
Tilslutning kabelsko DIN 46234:1980-03 | |
Tilslutning iht. standard | DIN 46234:1980-03 |
Tværsnit | 0,1 mm² ... 10 mm² |
Tværsnitsområde AWG | 26 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Øjediameter | 5,3 mm |
Bredde | 10 mm |
Boltdiameter | 5 mm |
Tilspændingsmoment | 2 ... 2,2 Nm |
Tilslutning iht. standard | DIN 46237:1970-07 |
Tværsnit | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Tværsnitsområde AWG | 20 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Øjediameter | 5,3 mm |
Bredde | 10 mm |
Boltdiameter | 5 mm |
Tilspændingsmoment | 2 ... 2,2 Nm |
Mærkefarve ringkabelsko : rød | 1 mm² |
Mærkefarve ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
Mærkefarve ringkabelsko : gul | 6 mm² |
Bredde | 13 mm |
Endepladebredde | 2,2 mm |
Højde | 80,8 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 49,8 mm |
Dybde på NS 35/15 | 57,3 mm |
Deling | 13 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestået |
Temperaturstigningstest | |
Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 10 mm² | 1,2 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Testkraft beregnet værdi | 5 N |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 0,8g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Chokvarighed | 30 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Skruestørrelse | M4 |
Varenummer | 3076714 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE4433 |
Produktnøgle | BE4433 |
GTIN | 4046356662215 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 35 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 33,75 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | IN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |