RBO 12-3L/N/FE
-
Bolttilslutningsklemme
3076303
Bolttilslutningsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 415 A, antal tilslutninger: 10, poltal: 5, tilslutningstype: Bolttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 240 mm2, 1. etage, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, direkte påskruning, farve: grå/blå/sort-gul
Produktdetaljer
| Poltal | 5 |
| Deling | 49 mm |
| Antal tilslutninger | 10 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 5 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Antal tilslutninger pr. etage | 10 |
| Mærketværsnit | 240 mm² |
| 1. etage | |
| Tilslutningstype | Bolttilslutning |
| Afisoleringslængde | Afisoleringslængden afhænger af, hvad fabrikanten af kabelskoen anviser. |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Mærketværsnit | 240 mm² |
| Mærkestrøm | 415 A |
| Maks. belastningsstrøm | 415 A (ved 240 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 1000 V |
| Tilslutning kabelsko DIN 46234:1980-03 | |
| Tilslutning iht. standard | DIN 46234:1980-03 |
| Tværsnit | 10 mm² ... 240 mm² |
| Tværsnitsområde AWG | 8 ... 500 kcmil (omregnet iht. IEC) |
| Øjediameter | 13 mm |
| Bredde | 38 mm |
| Boltdiameter | 12 mm |
| Skruestørrelse | M12 |
| Tilspændingsmoment | 14 ... 30 Nm |
| Tilslutning iht. standard | DIN 46235:1983-07 |
| Tværsnit | 10 mm² ... 240 mm² |
| Tværsnitsområde AWG | 8 ... 500 kcmil (omregnet iht. IEC) |
| Øjediameter | 13 mm |
| Bredde | 42 mm |
| Boltdiameter | 12 mm |
| Skruestørrelse | M12 |
| Tilspændingsmoment | 14 ... 30 Nm |
| Målskitse |
|
| Bredde | 245 mm |
| Deling | 49 mm |
| Farve | grå/blå/sort-gul |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| direkte påskruning |
| Varenummer | 3076303 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE4412 |
| Produktnøgle | BE4412 |
| GTIN | 4046356653541 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.826,78 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.714,5 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | CN |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
RBO 12-VS 3 - Tværforbindelsesskinne 3244672
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiket 0801353
-
HC-RBO 12 - Afdækningskappe 3247983
-
HC-RBO 12 BU - Afdækningskappe 3247985
-
HC-RBO 12-FE - Afdækningskappe 3247984
-
KLM 3-L - Kabelrække-skilteholder 0814788
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809997
-
ZBF10 CUS - Mærkestrimmel flad 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810025
-
UC-TMF 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824662
-
UCT-TMF 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre