CUC-MP-J1ST-A/4R4LT
-
RJ45-printkortstik
1149851
RJ45-printkortstik, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, materiale: Metal, tilslutningstype: THT-bølgelodning
Produktdetaljer
Dine fordele
Til hver applikation fås en passende variant. Fås med og uden LED, single- og multi-port
Det udvidede temperaturområde på -40 °C ... +85 °C muliggør en anvendelse i krævende applikationer
Takket være THT-teknologien (Through-Hole Technology) opnås en høj mekanisk stabilitet ved forbindelse af bøsningen med printkortet