Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ME B-12,5 3MSTBO KMGY - Afdækningsstik
2279787

Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter (3MSTBO), bredde: 10 mm, højde: 16,35 mm, dybde: 18,5 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Produktdetaljer









Dine fordele

Nem montering uden brug af værktøj
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94