EH 22,5 F-FP/ABS BK9005 - Afdækningsstik
2201845

Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter (fladt udformede), med ventilationsslidser, bredde: 21,35 mm, højde: 33,39 mm, dybde: 13,67 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept