TP35AM/702000 S00003
-
Touchpanel
2401033
Touchpanel, 8.9 cm / 3,5"-FSTN display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 gråtoner, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, uden bussystem.
Produktdetaljer
Produkttype | Betjeningsenhed. |
Computerdata | |
Processor | Arm9™, 200 MHz |
Styresystem | Windows® CE 5.0 |
Abejdslager | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Datahukommelse | NOR-Flash, 32 MB |
Display | |
Displaytype | 8.9 cm / 3,5"-FSTN |
Skærmopløsning | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Touch-teknologi | analog-resistiv (polyester) |
Display-belysningstype | LED |
Lysstyrke | 350 cd/m² typisk (kan reguleres) |
MTBF | 40000 h |
Farveskala | 256 gråtoner |
Aflæsningsvinkel venstre | 75,00 ° |
Aflæsningsvinkel højre | 75,00 ° |
Aflæsningsvinkel oppe | 55,00 ° |
Aflæsningsvinkel nede | 75,00 ° |
Grænseflader | 2x USB Host 2.0 |
Valgfri grænseflader | Ingen |
Netværk | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
Bussystem | uden bussystem |
Anvendersoftware | TSvisRT |
TSDiag |
Levetid batteri | 5 år (typ.) |
Forsyning | |
Netdel | 24 V DC +/- 20 % |
Strømforbrug typisk | 0,25 A |
Realtidsur | |
Realtidsur | Ja |
Monteringstype | Frontmontering |
Materiale frontplade | Aluminium (natureloxeret) |
Materiale hus | Stålplade forzinket |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 (forside), IP20 (bagside) |
NEMA 4X | |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Højde | 3000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 85 % |
Chok | 15g, efter IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | 1g iht. EN 60068-2-6 |
Udvendigt mål | |
Bredde / Højde / Dybde | 120 mm / 90 mm / 5 mm (Frontpladens mål) |
Indbygningsmål | |
Bredde / Højde / Indbygningsdybde | 112 mm / 82 mm / 47 mm (Montageudskæring, dybde med bus, hvis apparatet har bussystem) |
Varenummer | 2401033 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | DRCABB |
Produktnøgle | DRCABB |
GTIN | 4055626096919 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.700 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.700 g |
Toldtarifnummer | 84714100 |
Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre