QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EIP - Kapacitetsmodul
1076861

QUINT kapacitetsmodul, med vedligeholdelsesfrit energilager på dobbeltlag-kondensatorbasis , Bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. monteret universel bæreskinneadapter UTA 107

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel integrering i industrielle netværk, da grænsefladen frit kan vælges: USB/Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Lang levetid takket være vedligeholdelsesfri dobbeltlagskondensatorer
Pålidelig start af vanskelige belastninger med statisk boost
Omfattende signalering: Den præventive funktionsovervågning melder om kritiske driftstilstande
Udvidelse af buffertiden med paralleltilslutning af op til fire enheder