NLC-055-024D-08I-04QTP-00A
-
Basisenhed
2700453
24 V DC Nanoline-basisenhed. Udstyret med 8 digitale indgange, 2 analoge indgange (0-10V) og 4 digitale PNP-udgangskanaler. I/O-kanaler kan tilføjes og op til 3 I/O-udvidelsesmoduler kan anvendes. Valgfrie kommunikationsmoduler giver mulighed for en netværkstilslutning eller en seriel tilslutning. En valgfri betjeningsenhed giver adgang til en brugerflade. Programmering foregår via nanoNavigator.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | Nanoline |
| Systemforudsætninger | |
| Engineering-værktøj | nanoNavigator 3 eller derover |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Forsyning af I/O- og kommunikationsmoduler) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tilslutning forsyning | Skruetilslutning |
| Strømforbrug maksimal | 250 mA |
| Strømforbrug typisk | 100 mA |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Beskrivelse realtidsur | ±2 s/dag ved 25 °C ±4 s/dag ved -20 °C - +60 °C Litium BR2330 |
| Analog: | |
| Beskivelse af indgangen | Analogindgang |
| Antal indgange | 2 |
| Tilslutningsteknik | Skruetilslutning |
| Indgangssignal spænding | 0 V DC ... 10 V DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 20 kΩ |
| Opløsning A/D-konverter | 12 Bit (Monoton) |
| Indgangsfilter | digital |
| Grænsefrekvens (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| Måleprincip | Successiv approksimation |
| Beskyttelseskobling | Undertrykkelse af spændingsspidser |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Antal indgange | 8 |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | 5 mA DC (Til) |
| < 100 mA (Off) | |
| Reaktionstid, typisk | 60 µs (til) |
| 70 µs (OUT) | |
| Tæller: | |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangsfrekvens | 6 kHz |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Beskrivelse af udgangen | PNP-udgange |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Antal udgange | 4 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse. |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Maks. udgangsstrøm pr. modul / klemme | 2 A |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Mærkebelastning induktiv | 12 VA |
| Mærkebelastning lamper | 12 W |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 W |
| Maksimal koblingsfrekvens ved ohmsk mærkebelastning | 100 Hz |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Betjeningsenhed | |
| Tilslutningstype | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Tilslutningstype | Slot 1 |
| USB | |
| Tilslutningstype | Slot 1 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 80,5 mm |
| Højde | 103,5 mm |
| Dybde | 60 mm |
| Farve | hvid |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 90 % |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2700453 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRACAA |
| Produktnøgle | DRACAA |
| GTIN | 4046356646536 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 335,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 321,5 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-No.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 4956f986-b7c6-44ea-9943-85ae028ad01b |
Kompatible produkter
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Afdækningskappe 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Afdækningskappe 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-udvidelsesmodul 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-udvidelsesmodul 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-udvidelsesmodul 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-udvidelsesmodul 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-udvidelsesmodul 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Betjeningsterminal 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Montagekit 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-modul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Optionsmodul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-modul 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Kommunikationsmodul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Kommunikationsmodul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Kabel 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Kabel 2701247
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre