NLC-IO-4AI - I/O-udvidelsesmodul
2701098

I/O-udvidelsesmodul til anvendelse med Nanoline-basisenhed. Med 4 analoge indgangskanaler. Der kan tilsluttes maksimalt tre I/O-udvidelsesmoduler til basisenheden.

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Modulet genkendes automatisk af firmwaren
I/O-modulerne er galvanisk adskilte
Kan forsynes via en sekundær strømforsyning
Et system kan have op til 8 analoge indgange og 8 analoge udgange.
Konfigurationsmuligheder for 0 - 10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA og 0 - 20 mA.
På den højre side af en basisenhed kan der tilsluttes op til 3 moduler