NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-udvidelsesmodul
2701040

I/O-udvidelsesmodul til anvendelse med Nanoline-basisenhed. Det har 2 analoge indgangskanaler (0 ...10 V DC, -10 ... +10 V DC, 0/4 ... 20 mA) og 2 analoge udgangskanaler (0 ... 10 V DC, 0/4 ... 20 mA). Der kan tilsluttes maksimalt tre I/O-udvidelsesmoduler til en basisenhed.

Produktdetaljer









Kompatible produkter