NLC-PC/USB-CBL 2M - Kabel
NLC-PC/USB-CBL 2M
-
Kabel
2701247
Kabel,
serielt
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Adapterkabel
Kabel/ledning
Ledningslængde
1 m
Varedata
Varenummer
2701247
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRACAZ
Produktnøgle
DRACAZ
GTIN
4046356325431
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
71,8 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
71,6 g
Toldtarifnummer
85444290
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242220
ETIM
ETIM 9.0
EC000237
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen undtagelser)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp