NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-udvidelsesmodul
2701328

I/O-udvidelsesmodul til anvendelse med Nanoline 24 V DC-basisenhed. Med 3 digitale indgangs- og 4 relæudgangskanaler på 5 A. Der kan tilsluttes maksimalt tre I/O-udvidelsesmoduler til basisenheden.

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Modulet genkendes automatisk af firmwaren
I/O-modulerne er galvanisk adskilte
På den højre side af en basisenhed kan der tilsluttes op til 3 moduler
Kan forsynes via en sekundær strømforsyning