Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UMSTBVK 2,5/17-G-5,08 - Bæreskinnestik
1788266

Bæreskinnestik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 17, antal rækker: 1, poltal: 17, antal tilslutninger: 17, produktfamilie: UMSTBVK 2,5/..-G, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bæreskinnemontering, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Direkte stikblok med universalfod til montering på NS 32- eller NS 35-bæreskinne
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden