Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 17, antal rækker: 1, poltal: 17, antal tilslutninger: 17, produktfamilie: MVSTBR 2,5/..-ST, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske