US-EMP (40X17) - Mærkeskilte
0829437

Mærkeskilte, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: ilægning, Antal mærkeskilte: 16, tekstfeltets højde: 17 mm, tekstfeltets bredde: 40 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
Arkene giver plads til funktionstekster.
UniSheet-mærkningsfamilien US-EMP ... tilbyder mærkeskilte til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER EMP ...
Markeringsskilt til klemrække-skilteholder UBE/D